製品の公開
A0902 - Rear Wire Frame
SEPS2BIM

A0902 - Rear Wire Frame

Google翻訳”,
両面管理用の水平ベースユニットで使用します。このアイテムは、HubbellのJSNA0901および/またはA0903モデルHC219シリーズでのみ使用することを目的としています。
技術仕様
  • Unique refA0902
  • コレクションセットRear Wire Frame
  • コレクションRear Wire Frame
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1300
  • 幅(mm)480
  • 奥行き(mm)1300
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 設置システム・吊り具
  • IFC分類家具エレメント