製品の公開
A4995 - Table, Diaper Changing, Wall Mounted
SEPS2BIM

A4995 - Table, Diaper Changing, Wall Mounted

Google翻訳”,
公衆トイレで使用するための壁に取り付けられたおむつ交換台。ユニットは折り畳み式のシステムで、使用しないときは上に折りたたんで、部屋への侵入を最小限に抑えます。変化する表面は輪郭が描かれていて、幼児がテーブルから落ちないことを保証するために安全ベルトを持っています。テーブルは、250ポンド以上の静的重量を保持するように設計されています。閉じた寸法は約21"Hx 36" W x 5 "Dです。開いた寸法はスタイルによって異なります。1つのシステムの開いた寸法は、高さ15"、幅32 "、奥行き19"です。
技術仕様
  • Unique refA4995
  • コレクションセットTable
  • コレクションDiaper Changing
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)560
  • 幅(mm)890
  • 奥行き(mm)1300
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • IFC分類家具エレメント