製品の公開
A5109 - Grab Bar, 1-1/4" Dia., SS, 2 Wall, W/C Accessible
SEPS2BIM

A5109 - Grab Bar, 1-1/4" Dia., SS, 2 Wall, W/C Accessible

Google翻訳”,
直径1-1/4 "、サテン仕上げのステンレス鋼、ピーニングされたグリップ面、2つの壁のトイレの屋台/部屋、隠された取り付けフランジ付きの手すり。取り付けネジを隠すためにスナップオーバーフランジが用意されています。取り付けキットと隠されたアンカーの選択手すりは、構造強度に関するバリアフリーのアクセシビリティガイドラインに準拠している必要があります。ADA(米国障害者法)の要件を満たす必要があるトイレの屋台や部屋での一般的なウォータークローゼットの用途では、デバイスはさまざまなタイプの設置用にメーカーから入手できます。
技術仕様
  • Unique refA5109
  • コレクションセットGrab Bar
  • コレクション1-1/4" Dia.
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)80
  • 幅(mm)145
  • 奥行き(mm)80
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • IFC分類家具エレメント