製品の公開
CS140 - Sink, SS, Single Compartment
SEPS2BIM

CS140 - Sink, SS, Single Compartment

Google翻訳”,
シングルコンパートメントステンレス鋼シンク、ドロップイン、セルフリミング、レッジタイプ、排水口に接続され、混合蛇口が備わっています。また、中央に4インチの穴が開いており、デッキに取り付けられた器具を収納するための一体型のバックレッジ、ブラシをかけられた/磨かれた内面と上面、および消音機能が備わっています。吊り下げ式またはU / C/Bシンクキャビネットでの使用をお勧めします。高プラスチックラミネートまたはChemsurfラミネートカウンタートップ/作業面。実際の外側のシンクの寸法を、互換性を確保するために指定されたキャビネットの実際の明確な寸法と調整します。施設全体での汎用使用。
技術仕様
  • Unique refCS140
  • コレクションセットSink
  • コレクションSS
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)280
  • 幅(mm)480
  • 奥行き(mm)560
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
  • IFC分類家具エレメント