製品の公開
D3300 - Chair, Radiographic, Dental
SEPS2BIM

D3300 - Chair, Radiographic, Dental

Google翻訳”,
歯科用X線椅子。この椅子は、口腔内歯科X線撮影で使用され、任意の歯科用椅子として使用でき、高さ調節機能を備えています。標準的な歯科用手術用椅子をこの目的に使用することができ、臨床的均一性を高めることができます。ご注文時に色をご指定ください。
技術仕様
  • Unique refD3300
  • コレクションセットChairs
  • コレクションRadiographic
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)710
  • 幅(mm)790
  • 奥行き(mm)1400
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具エレメント

対応地域

北米