製品の公開
D4001 - Compressor, Dental Air, System
SEPS2BIM

D4001 - Compressor, Dental Air, System

5つ星のうち4.64.6(34 レビュー)
Google翻訳”,
歯科用空気圧縮機システム。歯科用空気(DA)には、自動、交互、同時操作を備えた2つ以上の同じサイズのコンプレッサーを用意する必要があります。各コンプレッサーは、標準的な需要を維持するために65%のデューティサイクルで動作するサイズにする必要があります。歯科用圧縮空気(DCA)、90 PSIGは、歯科用ユニットのユーティリティ制御、リフト、ロック、回転式およびその他の空気圧式歯科用器具および機器の電力に使用されます。 DCAは、最大値として次の空気基準を備えたオイルフリーの空気でなければなりません。水-90PSIG以上で33°Fの圧力露点まで乾燥します。凝縮炭化水素-重量で0.1ppmまたは0.1mg/L;永久粒子-重量で1.0ppmまたは1.0mg/L。歯科技工所の空気(DLA)、30 PSIGは、通常、実験室の修復および製造技術に使用され、DCAと組み合わせることができます。このシステムは、コンプレッサー吸気フィルター、コンプレッサー、アフタークーラー(空冷式)、エアレシーバー、プレフィルター、ドライヤー(冷蔵)、アフターフィルターで構成されていますが、これらに限定されません。価格、電気データ、および寸法は16〜17 DTRに基づいており、各ポンプのサイズは約17.5 cfm @100PSIGです。指定された要求を満たすために、他のサイズと構成を利用できます。
技術仕様
  • Unique refD4001
  • コレクションセットCompressor
  • コレクションDental Air, System
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1550
  • 幅(mm)2260
  • 奥行き(mm)1470
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具エレメント

対応地域

北米