製品の公開
D4560 - Engine, Dental, Bench, Electric
SEPS2BIM

D4560 - Engine, Dental, Bench, Electric

Google翻訳”,
高速ベンチマウント歯科用エンジン。このエンジンは、義歯の部分的または完全な修復および外科用副子の製作のために補綴研究所で使用されます。ユニットは、直接電気的に駆動することも、ベルトとバランスアームによってドライブユニットにリモートモーターを接続することもできます。ユニットには、ハンドピース、フットスイッチ、電源制御が含まれています。データベースの物理的寸法は、ベルト/バランシングアームスタイルのユニットを参照しています。
技術仕様
  • Unique refD4560
  • コレクションセットEngine
  • コレクションDental
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)610
  • 幅(mm)330
  • 奥行き(mm)280
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具エレメント