製品の公開
D6050 - Light, Dental, Operating, Ceiling, Track
SEPS2BIM

D6050 - Light, Dental, Operating, Ceiling, Track

Google翻訳”,
作業場を照らすために使用される歯科用操作灯。これは、天井のトラックで移動するトロリーから吊り下げられた支柱から取り付けられたカンチレバーアーム上の単一のライトユニットです。このライトは、天井の高さが8〜10.5フィートの設置で使用できます。一部のユニットは、13フィートもの高さの天井に取り付けることができます。データベースの物理的寸法は、天井取り付けトラックを中心としたライトの最大移動寸法を指します。データベースの重みには、ライト、アーム、トロリーが含まれます。このライトを取り付けるには、天井を補強するか、吊り天井の上にあるスラブの下側からマウントを吊るす必要がある場合があります。
技術仕様
  • Unique refD6050
  • コレクションセットLight
  • コレクションDental
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1700
  • 幅(mm)1470
  • 奥行き(mm)2950
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具エレメント