製品の公開
D6150 - Light, Dental, Operating, Dual, Ceiling Mounted
SEPS2BIM

D6150 - Light, Dental, Operating, Dual, Ceiling Mounted

Google翻訳”,
歯科用手術灯。ユニットは、可変強度制御を備えたデュアル天井コラムマウントです。ライトは歯科医の仕事の分野を照らします。ほとんどのユニットでは、設置のために天井が8〜10.5フィートである必要があります。各ヘッドは、天井から吊り下げられた支柱から取り付けられた片持ち梁アームにあります。データベースの物理的寸法は、マウント上のライトの最大延長を指します。
技術仕様
  • Unique refD6150
  • コレクションセットLight
  • コレクションDental
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1700
  • 幅(mm)1470
  • 奥行き(mm)1160
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具エレメント

対応地域

北米