製品の公開
D6600 - Mixer / Investor, With Vacuum
SEPS2BIM

D6600 - Mixer / Investor, With Vacuum

Google翻訳”,
歯科用真空ミキサー-投資家。ユニットは、歯科技工所でアルギン酸塩やその他の材料を混合したり、インレイやクラウンに材料を投資したりするために使用されます。一部のユニットには、混合チャンバーからキャスティングリングへの投資の移動を支援する振動アームが装備されています。一部のモデルはマイクロプロセッサ制御です。ユニットは、安定性のために壁またはベンチに取り付けられています。ご注文時に取り付けをご指定ください。
技術仕様
  • Unique refD6600
  • コレクションセットMixer / Investor
  • コレクションWith Vacuum
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)690
  • 幅(mm)250
  • 奥行き(mm)300
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具エレメント