製品の公開
D9015 - Microfinisher, Dental, Counter Mounted
SEPS2BIM

D9015 - Microfinisher, Dental, Counter Mounted

Google翻訳”,
歯科用空気研磨マイクロフィニッシャー。ユニットは、酸化物研磨剤またはガラスビーズで使用するための個別のマイクロノズル、個別のコントロールおよびゲージを備えたデュアルシステムです。ビューポートと袖付きのアームホールがあります。歯科技工所で器具の細かい仕上げ作業に使用されます。
技術仕様
  • Unique refD9015
  • コレクションセットMicrofinisher
  • コレクションDental
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)580
  • 幅(mm)580
  • 奥行き(mm)480
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具エレメント