製品の公開
E0406 - Nurse Station, Angle, Free Standing
SEPS2BIM

E0406 - Nurse Station, Angle, Free Standing

5つ星のうち5.05.0(5 レビュー)
Google翻訳”,
ナースステーションの典型的なものは、ユーザー定義のハードワイヤード電気ソリューション用の金属製ジャンクションボックスが事前に取り付けられた、電力が供給されていない鉄骨フレームです。データモジュールと低電圧ケーブルは、フレーム内で自由に配線できます。電気および/またはデータデバイスは、通常の一部として提供されていません。パネルインサートは、ファブリック、塗装金属、粘着性、音響、紙管理、レール、ガラス、オープンおよび電気/データアクセス可能な構成で利用できます。典型的なものには、鉄骨フレームの両側のパネルインサートが含まれます。すべての電気接続は、電気工事請負業者が行う必要があります。この典型的な内容:3つの鉄骨フレーム。 1つの片持ち梁の作業面、135度。 1つのパネルインサート、タック可能、16 "H; 2つのパネルインサート、紙管理、16" H; 9つのパネルインサート、塗装金属;ライトサポートアセンブリ付きカウンタートップ1つ、16 "D; 2つの用紙トレイ、10" W; 1つのバインダー/ファイルホルダー。
技術仕様
  • Unique refE0406
  • コレクションセットNurse Station
  • コレクションAngle
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1070
  • 幅(mm)2440
  • 奥行き(mm)1120
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具エレメント

対応地域

北米
アメリカ合衆国

類似製品