製品の公開
E0418 - Nurse Station, Medium, Free Standing
SEPS2BIM

E0418 - Nurse Station, Medium, Free Standing

Google翻訳”,
ナースステーションの典型的なものは、ユーザー定義の電気ソリューション用の金属製ジャンクションボックスが事前に取り付けられた非動力式の鉄骨フレームです。データモジュールと低電圧ケーブルは、フレーム内で自由に配線できます。電気および/またはデータデバイスはナースステーションに付属していません。パネルインサートは、ファブリック、塗装金属、粘着性、音響、紙の管理、レール、ガラス、オープン、電気/データアクセス可能なスタイルで利用できます。典型的なものには、鉄骨フレームの両側のパネルインサートが含まれます。すべての電気接続は、電気工事請負業者が行う必要があります。この典型的な内容:5つの鉄骨フレーム、70 "H x 24" W; 1つの鉄骨フレーム、70 "H x 48" W; 2つの鉄骨フレーム、38 "W x 48" W; 4つの鉄骨フレーム、38 "H x 24" W;低アクセスの1つの鉄骨フレーム、38 "H x 48" W; 2フレームコネクタ、3方向コーナー、70 "H; 1フレームコネクタ、2方向コーナー、38" H; 2つのフレームコネクタ、135度、2方向、38 "H;9つの完成したエンドハードウェア;6つのフレーム間コネクタ;3つの片持ち梁の作業面、48" W; 2つの片持ち梁、作業面、72 "W; 1つの片持ち梁の低アクセス作業面、135度、48" W; 2つの台座ボックス/ボックス/ファイル; 2つのパネルインサート、塗装金属、8 "H x 24" W; 50パネルインサート、塗装金属、16 "H x 24" W;パネルインサート10個、塗装金属、16 "H x 48" W; 2つのパネルインサート、塗装金属、20 "H x 48" W:2つのパネルインサート、タック可能、16 "H x 24" W; 2つのパネルインサート、紙管理、8 "H x 48" W;ライトサポートアセンブリ付きカウンタートップ1個、16 "D x 14'-0" L; 18用紙トレイ、10 "W; 2チャートシェルフ、パススルー、24" W; 2チャートシェルフ、パススルー、48"W。
技術仕様
  • Unique refE0418
  • コレクションセットNurse Station
  • コレクションMedium
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1780
  • 幅(mm)4830
  • 奥行き(mm)3050
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具エレメント