製品の公開
E0571 - Workstation, Urinalysis Lab, Minimal
SEPS2BIM

E0571 - Workstation, Urinalysis Lab, Minimal

Google翻訳”,
この典型的な内容:7つの垂直ハンガーストリップ1機器レール、システムマウント、48"W3ライト48"W1ライト24"W1片持ち式作業面30"Dx 48"W1片持ち式作業面30"Dx 72 " W1片持ち式コーナー作業面30"Dx 48" W 3 DR、6 "H 1ロック可能なフリッパーユニット、24" W 3ロック可能なフリッパーユニット、48 "W 3引き出し付きモバイル引き出しキャディ1調整可能なキーボードトレイ3棚、収納/ディスプレイ48"W1シェルフ、収納/ディスプレイ24" W 1片持ち式ADAシンクキャビネット、バックスプラッシュ付き、コーリアントップ付き、30 "D x 24"W1スイングアウェイアイウォッシュ1SSADAシンク19"Dx 21" D1グースネックミキシングフォーセットASSY。リストバンド付き1ストレーナーとテールピース引き出しオーガナイザービン*取り付けを完了するにはハードウェアが必要です。
技術仕様
  • Unique refE0571
  • コレクションセットWorkstation
  • コレクションUrinalysis Lab
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2130
  • 幅(mm)3050
  • 奥行き(mm)1220
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具エレメント