製品の公開
E0574 - Workstation. Microbiology Lab, Minimal
SEPS2BIM

E0574 - Workstation. Microbiology Lab, Minimal

Google翻訳”,
この典型的な内容は次のとおりです。9つの垂直ハンガーストリップ。 1機器レール、システム-マウント、24"W;1ライト24"W; 2ライト30"W;2ライト48{"W; 1片持ち作業面30"Dx 48" W; 1片持ち作業面30"Dx 60" W; 1片持ち作業面30"Dx 72" W; 2 Drw、6 "H; 1ロック可能フリッパーユニット、24" W 2ロック可能フリッパーユニット、30 "W; 2ロック可能フリッパーユニット、48" W;引き出し付きモバイル引き出しキャディ2個。 1つの調整可能なキーボードトレイ。 1シェルフ、ストレージ/ディスプレイ24 "W 2シェルフ、ストレージ/ディスプレイ30" W; 2シェルフ、ストレージ/ディスプレイ48 "W; 2エクストラディープシェルフ、24" W; 2つのエクストラディープシェルフ、48 "W; 1つのカンチレバーシンクキャブ、コーリアントップ付き30" D x 24"W;1つのSSシンク19"Dx 21"D;1つのスイングアウェイアイウォッシュ;1つのグースネックミキシングフォーセットASSY。リストバンド;1つのストレーナーとテールピース;引き出しオーガナイザービン*インストールを完了するために必要なハードウェア。
技術仕様
  • Unique refE0574
  • コレクションセットWorkstation
  • コレクションMicrobiology Lab
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2130
  • 幅(mm)4700
  • 奥行き(mm)760
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具エレメント