製品の公開
E0579 - Workstation, Chemistry Lab, Small
SEPS2BIM

E0579 - Workstation, Chemistry Lab, Small

Google翻訳”,
この典型的な内容は次のとおりです。1つの装備レール。壁-MT48"W; 1クリニカルパネル、オープン80" H x 24 "W; 3クリニカルパネル、オープン80" H x 30 "W; 3クリニカルパネル、オープン80" H x 48"W;2クリニカルパネル天井エントリー電気/データチャネル、80 "H x 48" W; 1臨床パネルと天井エントリー電気/データチャネル、80 "H x 30" W; 2臨床パネル、48 "H x 30"W;2臨床パネル、80 "H x 48" W; 1ライト、24 "W; 2ライト、30 "W; 5ライト、48" W; 2電気/データチャネル48"W;1電気/データチャネル60"W; 1つの電気/データチャネル72"W;1つの電気/データチャネル96"W; 2電気/データチャネル、コーナー4片持ち梁ワークサーフ、30 "D x 48" W; 1カンチレバーワークサーフ、30 "D x 60" W; 1カンチレバーワークサーフ、30 "D x 72" W; 1 Drw。、3 "H; 3 Drw、6" H; 1つのストレージフレーム。上面付きモバイルカート1台。 1つのロック可能なフリッパーユニット、24 "W; 2つのロック可能なフリッパーユニット、30" W; 4つのロック可能なフリッパーユニット、48 "W;1つの引き出し付きモバイル引き出しキャディ;2つの調整可能なキーボードトレイ;1つの棚、ストレージ/ディスプレイ24" W; 2シェルフ、ストレージ/ディスプレイ30 "W; 4シェルフ、ストレージ/ディスプレイ48" W; 13ドア付きシェルフユニット48"W;6エクストラディープシェルフ、48" W; 4つのエクストラディープシェルフ、30 "W; 1つのシンクベースキャブ、ドア、バックスプラッシュ、コーリアントップ付き、30" D x 24"W;1つのスイングアウェイアイウォッシュ;1つのSSダブルシンク19"Dx 33 "D; 1グースネックミキシング蛇口アッセイ、リストバンド付き、1ストレーナーとテールピース、引き出しオーガナイザービン*取り付けを完了するために必要な接続ハードウェア。
技術仕様
  • Unique refE0579
  • コレクションセットWorkstation
  • コレクションChemistry Lab
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2130
  • 幅(mm)8130
  • 奥行き(mm)760
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具エレメント

対応地域

北米
アメリカ合衆国