製品の公開
E0581 - Workstation, Hematology Lab, Small
SEPS2BIM

E0581 - Workstation, Hematology Lab, Small

Google翻訳”,
この典型的なものには、2つの装備レール、壁-Mt、48 "W; 4つの臨床パネル、開いた80" H x 30 "W;3つの天井エントリ付き臨床パネルELEC/データチャネル、80" H x 48 "W 4臨床パネル、 48H x 30 "W; 1つの臨床パネル、80 "W x 48" W; 8ライト48"W;8電気/データチャネル48"W; 8カンチレバーワークサーフ、30 "D x 48" W; 2高さ調節可能なテーブル、30 "D x 48" W; 4 Drw、3 "H; 5 Drw、6" H; 7つのロック可能なフリッパーユニット、48 "W;3つの引き出し付きモバイル引き出しキャディ;2つのドア付き収納キャビネット;2つの調整可能なキーボードトレイ;7つの棚板、収納/ディスプレイ48" W; 1 3-ドア付きシェルフユニット、48 "W; 8エクストラディープシェルフ、48" W; 1シンクベースキャブ、ドア付き、バックスプラッシュ付き、コーリアントップ付き、30 "D x 24" W; 1シンクベースキャブ、ドア付き、バックスプラッシュ付き、コーリアントップ付き、30 "D x 48" W; 1スイングアウェイアイウォッシュ; 1SSダブルシンク19"Dx 33" D; 1SSダブルシンク19"Dx21" D; 2グースネックミキシングフォーセットASSY。リストバンド付き; 2ストレーナーとテールピース;引き出しオーガナイザービン*インストールを完了するために必要な接続ハードウェア。
技術仕様
  • Unique refE0581
  • コレクションセットWorkstation
  • コレクションHematology Lab
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2130
  • 幅(mm)7920
  • 奥行き(mm)2440
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具エレメント