製品の公開
E0582 - Workstation, Shipping/Receiving Lab, Small
SEPS2BIM

E0582 - Workstation, Shipping/Receiving Lab, Small

Google翻訳”,
この典型的な内容:1つの装備レール、壁-Mt、48 "W; 1つの臨床パネル、開いた80" H x 24 "W; 1つの臨床パネル、開いた80" H x 30 "W; 5つの臨床パネル、開いた80" H x 48 "W;1つの臨床パネルと天井エントリーELEC/データチャネル、80" H x 24 "W;1つの臨床パネルと天井エントリーELEC/データチャネル、80" H x 30 "W; 3つの臨床パネル、48" H x 30 "W; 2ライト、24" W; 5ライト48"W4電気/データチャネル48"W; 1電気/データチャネル72"W;1電気/データチャネル、コーナー3カンチレバーワークサーフ、30" D x 48 "W; 1カンチレバーワークサーフ、30" D x 72 "W; 2 Drw、3" H; 2 Drw、6 "H; 1ストレージキャビネット(ドア付き); 2ロック可能なフリッパーユニット、24" W; 3つのロック可能なフリッパーユニット、48 "W;1つの引き出し付きモバイル引き出しキャディ;2つの調整可能なキーボードトレイ;2つの棚、ストレージ/ディスプレイ24" W; 3シェルフ、ストレージ/ディスプレイ48 "W; 2 3-ドア付きシェルフユニット、48" W; 2つのエクストラディープシェルフ、48 "W; 1つのカンチレバーADAシンクキャブ、コーリアントップ付き、30" D x 24"W;1つのスイングアウェイアイウォッシュ;1つのSSADAシンク19"Dx 21"D;1つのグースネックミキシング蛇口アッセイ。リストバンド付き1ストレーナーとテールピース;引き出しオーガナイザービン。*取り付けを完了するには接続ハードウェアが必要です。
技術仕様
  • Unique refE0582
  • コレクションセットWorkstation
  • コレクションShipping/Receiving Lab
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2130
  • 幅(mm)6100
  • 奥行き(mm)760
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具エレメント