製品の公開
E0583 - Workstation, Microbiology Lab, Small
SEPS2BIM

E0583 - Workstation, Microbiology Lab, Small

Google翻訳”,
この典型的な内容:1装備レール、壁-Mt、48 "W; 1クリニカルパネル、オープン80" H x 24 "W; 3クリニカルパネル、オープン80" H x 30 "W; 3クリニカルパネル、オープン80" H x 48 "H;1つの臨床パネルと天井エントリーELEC/データチャネル、80" H x 48 "W; 3つの臨床パネル、48" H x 30 "W; 1つの臨床パネル、48" H x 48"W;1つのライト、24 "W; 5ライト48"W;4電気/データチャネル48"W; 1電気/データチャンネル72"W;2電気/データチャンネル、コーナー; 6カンチレバーワークサーフ、30" D x 48 "W; 1カンチレバーワークサーフ、30" D x 72 "W; 2高さ調節可能テーブル、30" D x 48 "W; 1つの高さ調節可能なテーブル、30" D x 60"W;1つのトランザクションカウンタートップ48"W; 8 Drw 3 "H; 10 Drw 6" H; 2ストレージフレーム; 2ドア付き収納キャビネット; 2台の移動式カート(上面付き)。 1つのロック可能なフリッパーユニット、24 "W; 4つのロック可能なフリッパーユニット、48" W;引き出し付き4つのモバイル引き出しキャディ。 1つの調整可能なキーボードトレイ。 1シェルフ、ストレージ/ディスプレイ24 "W; 4シェルフ、ストレージ/ディスプレイ48" W; 1 3ドア付きシェルフユニット、48 "W; 6エクストラディープシェルフ、48" W; 1シンクベースキャブ、ドア付き、バックスプラッシュ、コーリアントップ付き、30 "D x 48" W; 1スイングアウェイアイウォッシュ; 1SSダブルシンク19"Dx 33" D; 1グースネックミキシング蛇口アッセイ。リストバンド付き; 1ストレーナーとテールピース;引き出しオーガナイザービン。 *インストールを完了するために必要なハードウェアの接続
技術仕様
  • Unique refE0583
  • コレクションセットWorkstation
  • コレクションMicrobiology Lab
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2130
  • 幅(mm)5940
  • 奥行き(mm)2440
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具エレメント