製品の公開
E0584 - Workstation Blood Bank/Serology Lab, Small
SEPS2BIM

E0584 - Workstation Blood Bank/Serology Lab, Small

5つ星のうち5.05.0(7 レビュー)
Google翻訳”,
この典型的な内容:1装備レール、壁-Mt、48 "W; 1クリニカルパネル、オープン80" H x 24 "W; 2クリニカルパネル、オープン80" H x 30 "W; 3クリニカルパネル、オープン80" H x 48 "W;1つの臨床パネルと天井エントリーELEC/データチャネル、80" H x 48 "W; 2つの臨床パネル、48" H x 30 "W; 1つの臨床パネル、80" H x 48"W;1つのライト、24 "W; 5ライト48"W;2電気/データチャネル48"W; 1電気/データチャネル72"W;2電気/データチャネル、コーナー; 4カンチレバーワークサーフ、30" D x 48 "W; 1カンチレバーワークサーフ、30" D x 72 "W; 1高さ調節可能テーブル、30" D x 48 "W; 3 Drw、3" H; 3 Drw、6 "H; 1ロック可能なフリッパーユニット、24" W; 4つのロック可能なフリッパーユニット、48 "W;3つの引き出し付きモバイル引き出しキャディ;1つの調整可能なキーボードトレイ;4つの棚、ストレージ/ディスプレイ48" W; 1 3-ドア付きシェルフユニット、48 "W; 1シェルフ、ストレージ/ディスプレイ24" W; 4つのエクストラディープシェルフ、48 "W; 1つのシンクベースキャブ、ダブルドア、バックスプラッシュ、コーリアントップ付き30" D x 48"W;1つのスイングアウェイアイウォッシュ;1つのSSダブルシンク19"Dx 33 "D; 1グースネックミキシングフォーセットASSY。リストバンド付き;ストレーナーとテールピース1個;コートフック1個;引き出しオーガナイザービン。*取り付けを完了するには接続ハードウェアが必要です。
技術仕様
  • Unique refE0584
  • コレクションセットWorkstation Blood Bank/Serology Lab
  • コレクションSmall
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2130
  • 幅(mm)3050
  • 奥行き(mm)2440
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具エレメント