製品の公開
E0589 - Workstation, Chemistry Lab, Medium
SEPS2BIM

E0589 - Workstation, Chemistry Lab, Medium

Google翻訳”,
この典型的な内容:6モジュール、80 "H x 48" W、7-1 / 4インチユーティリティチェイス付き、サービスシェルフ付き。 1臨床パネル、オープン80 "H x 24" W; 3臨床パネル、オープン80 "H x 30" W; 1臨床パネル、オープン80 "H x 48" W; 3天井エントリーELEC/データチャネル付き臨床パネル、80 "H x 30" W;天井エントリーELEC/データチャネルを備えた1つの臨床パネル、80 "H x 48" W;フロアエントリーELEC/データチャネルを備えた1つの臨床パネル、48 "H x 48" W; 2臨床パネル、48 "H x 30" W; 1つの臨床パネル、48 "H x 48" W; 3臨床パネル、80 "H x 30" W; 2臨床パネル、80 "H x 48" W; 2垂直チェイスカバー; 1電気/データチャネル30"W;8電気/データチャネル48"W; 1つの電気/データチャネル72"W;1つの電気/データチャネル、コーナー; 1つのライト、24" W; 9ライト、48 "W; 1カンチレバー作業面、30" D x 24 "W、サポート付き; 10カンチレバー作業面、30" D x 48 "W、サポート付き; 1カンチレバーコーナー作業面、30" D x 48 "W; 1つの高さ調節可能なテーブル、36" D x 72"W;3つの調節可能なキーボードトレイ;6つの引き出し付きモバイル引き出しキャディ;5DR、3" H; 11 DR、6 "H; 1 DR、9" H; 2ストレージフレーム; 3ドア付き収納キャビネット;上面付きモバイルカート1台。 1つのロック可能なフリッパーユニット、24 "W; 8つのロック可能なフリッパーユニット、48" W; 1 3-ドア付きシェルフユニット、48 "W; 1シェルフ、ストレージ/ディスプレイ24" W; 8シェルフ、ストレージ/ディスプレイ48 "W; 4エクストラディープシェルフ、48" W; 1シンクベースキャビネット、両開きドア付き、バックスプラッシュ、コーリアントップ付き、30 "D x 60" W; 1スイングアウェイアイウォッシュ; 1SSシンク19"Dx 19" D; 2カップシンク6"Dx 3" D; 3グースネックミキシングフォーセットASSY。リストバンド付き;
技術仕様
  • Unique refE0589
  • コレクションセットWorkstation
  • コレクションChemistry Lab
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2130
  • 幅(mm)4980
  • 奥行き(mm)3050
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具エレメント

対応地域

北米
アメリカ合衆国