製品の公開
E0590 - Workstation, Urinalysis Lab, Medium
SEPS2BIM

E0590 - Workstation, Urinalysis Lab, Medium

Google翻訳”,
この典型的な内容:1機器レール、壁MNTD。 48 "W; 1クリニカルパネル、オープン80" H x 24 "W; 5クリニカルパネル、オープン80" H x 48 "W;1クリニカルパネル天井エントリーELEC/データチャネル付き、80" H x 30 "W; 1天井エントリー付きクリニカルパネルELEC/データチャネル、80 "H x 48" W; 1クリニカルパネル、48 "H x 30" W; 2クリニカルパネル、80 "H x 48"W;1電気/データチャネル30"W ; 3電気/データチャネル48"W;1電気/データチャネル72"W; 2電気/データチャネル、コーナー; 1ライト、24 "W; 6ライト、48" W; 1片持ち作業面、30 "D x 72" W; 3片持ち作業面、30 "D x 48" W; 2片持ち式コーナー作業面、30 "D x 48" W; 2調整可能なキーボードトレイ。引き出し付きモバイル引き出しキャディ1個。 3 Drw、3 "H; 3 Drw、6" H; 2ドア付き収納キャビネット; 1つのロック可能なフリッパーユニット、24 "W; 5つのロック可能なフリッパーユニット、48" W; 1シェルフ、ストレージ/ディスプレイ24 "W; 5シェルフ、ストレージ/ディスプレイ48" W; 4エクストラディープシェルフ、48 "W; 1 3ドア付きシェルフユニット、48" W; 1シンクベースキャビネット、両開きドア付き、バックスプラッシュ、コーリアントップ付き、30 "D x 48" W; 1スイングアウェイアイウォッシュ; 1SSシンク19"Dx 33" D; 1グースネックミキシングフォーセットASSY。リストバンド付き; 1ストレーナーとテールピース;引き出しオーガナイザービン。 *インストールを完了するために必要な接続ハードウェア。
技術仕様
  • Unique refE0590
  • コレクションセットWorkstation
  • コレクションUrinalysis Lab
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2130
  • 幅(mm)3730
  • 奥行き(mm)5330
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具エレメント

対応地域

北米
アメリカ合衆国