製品の公開
E0591 - Workstation, Hematology Lab, Medium
SEPS2BIM

E0591 - Workstation, Hematology Lab, Medium

Google翻訳”,
この典型的な内容:3モジュール、48 "H x 48" W、7-1 / 4インチユーティリティチェイス付き、サービスシェルフ付き。 1臨床パネル、オープン80 "H x 30" W; 4臨床パネル、オープン80 "H x 48" W;天井エントリーELEC/データチャネルを備えた1つの臨床パネル、80 "H x 30" W;天井エントリーELEC/データチャネルを備えた1つの臨床パネル、80 "H x 48" W;フロアエントリーELEC/データチャネルを備えた1つの臨床パネル、48 "H x 30" W; 7臨床パネル、48 "H x 30" W; 1つの臨床パネル、80 "H x 30" W; 2臨床パネル、80 "H x 48" W; 1垂直チェイスカバー; 1電気/データチャネル30"W;6電気/データチャネル48"W; 2電気/データチャネル60"W;1電気/データチャネル、コーナー; 7ライト、48" W; 9片持ち作業面、30 "D x 48" W; 2片持ち作業面、30 "D x 60" W; 3片持ちコーナー作業面、30 "D x 48" W; 1高さ調節可能なテーブル、36 "D x 72" W; 3調整可能なキーボードトレイ。引き出し付き7モバイル引き出しキャディ。 14 Drw、3 "H; 7 Drw、6" H; 4ドア付き収納キャビネット; 6ロック可能なフリッパーユニット、48 "W; 1 3ドア付きシェルフユニット、48" W; 6シェルフ、ストレージ/ディスプレイ48 "W; 6エクストラディープシェルフ、48" W; 1シンクベースキャビネット、両開きドア付き、バックスプラッシュ、コーリアントップ付き、30 "D x 60" W; 1シンク19"Dx 19" W; 1カップシンク6"Dx 3" D; 2グースネックミキシングフォーセットASSY。リストバンド付き; 1ストレーナーとテールピース;引き出しオーガナイザービン。 *インストールを完了するために必要な接続ハードウェア。
技術仕様
  • Unique refE0591
  • コレクションセットWorkstation
  • コレクションHematology Lab
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2130
  • 幅(mm)8380
  • 奥行き(mm)4600
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具エレメント