製品の公開
E0592 - Workstation, Shipping/Receiving Lab, Medium
SEPS2BIM

E0592 - Workstation, Shipping/Receiving Lab, Medium

Google翻訳”,
この典型的な内容:1機器レール、壁MNTD。 48 "W; 1クリニカルパネル、オープン80" H x 24 "W; 5クリニカルパネル、オープン80" H x 48 "W;1クリニカルパネル天井エントリーELEC/データチャネル付き、80" H x 30 "W; 1天井エントリー付きクリニカルパネルELEC/データチャネル、80 "H x 48" W; 1クリニカルパネル、48 "H x 30" W; 1クリニカルパネル、48 "H x 48" W; 1クリニカルパネル、80 "H x 30 "W; 2つの臨床パネル、80" H x 48"W;2つの電気/データチャネル30"W; 3電気/データチャネル48"W;1電気/データチャネル72"W; 2電気/データチャネル、コーナー; 1ライト、24 "W; 6ライト、48" W; 3片持ち作業面、30 "D x 48" W、サポート付き。 1片持ち作業面、30 "D x 72" W、サポート付き。 2カンチレバーコーナーワークサーフ、30 "D x 48" W x 48 "W; 1高さ調節可能テーブル、30" D x 60 "W; 1カンチレバーADAシンクキャビネット、バックスプラッシュ付き、コーリアントップ付き、30" D x 24 "W;2つの調整可能なキーボードトレイ;3つの引き出し付きモバイル引き出しキャディ;3つのDrw、3" H; 3 Drw、6 "H; 1ロック可能なフリッパーユニット、24" W; 5つのロック可能なフリッパーユニット、48 "W; 1つの棚、ストレージ/ディスプレイ24" W; 5棚板、収納/ディスプレイ48 "W; 1 3棚板ユニット、ドア付き、48" W; 4つのエクストラディープシェルフ、48 "W; 1SSADAシンク19"Dx 19"D;1グースネックミキシング蛇口ASSY。リストバンド付き;1ストレーナーとテールピース;引き出しオーガナイザービン。*インストールを完了するために必要な接続ハードウェア
技術仕様
  • Unique refE0592
  • コレクションセットWorkstation
  • コレクションShipping/Receiving Lab
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2130
  • 幅(mm)3660
  • 奥行き(mm)3660
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具エレメント

対応地域

北米
アメリカ合衆国