製品の公開
E0594 - Workstation, Microbiology Lab, Medium
SEPS2BIM

E0594 - Workstation, Microbiology Lab, Medium

5つ星のうち3.33.3(6 レビュー)
Google翻訳”,
この典型的な内容:2モジュール、48 "H x 24" W、7-1 / 4インチユーティリティチェイス付き、サービスシェルフ付き。 4モジュール、48 "H x 48" W、7-1 / 4インチユーティリティチェイス付き、サービスシェルフ付き。 1臨床パネル、オープン80 "H x 24" W; 4臨床パネル、オープン80 "H x 30" W; 6臨床パネル、オープン80 "H x 48" W; 2天井エントリー電気/データチャネル付き臨床パネル、80 "H x 48" W; 6臨床パネル、80 "H x 30" W; 2垂直チェイスカバー; 5電気/データチャネル48"W;1電気/データチャネル72"W; 2電気/データチャネル、コーナー; 1ライト、24 "W; 2ライト、30" W; 8ライト、48 "W; 7カンチレバー作業面、30" D x 48 "W、サポート付き; 5カンチレバー作業面、30" D x 72 "W、サポート付き; 2カンチレバーコーナー作業面、30" D x 48 "W x 48" W; 1つの高さ調節可能なテーブル、30 "D x 60" W; 1つの高さ調節可能なテーブル、30 "D x 72" W; 1高さ調節可能なテーブル、36 "D x 72" W; 3調整可能なキーボードトレイ。 11引き出し付きモバイル引き出しキャディ。 13 DR、3 "H; 11 DR、6" H; 1つのロック可能なフリッパーユニット、24 "W; 2つのロック可能なフリッパーユニット、30" W; 7ロック可能なフリッパーユニット、48 "W; 1 3ドア付きシェルフユニット、48" W; 1シェルフ、ストレージ/ディスプレイ24 "W; 2シェルフ、ストレージ/ディスプレイ30" W; 7シェルフ、ストレージ/ディスプレイ48 "W; 12エクストラディープシェルフ、48" W; 2シンクベースキャビネット、両開きドア付き、バックスプラッシュ、コーリアントップ付き、30 "D x 60" W; 2スイングアウェイアイウォッシュ; 3SSシンク19"DX19" D; 2グースネックミキシングフォーセットASSY。リストバンド付き; 2ストレーナーとテールピース;引き出しオーガナイザービン。 *インストールを完了するために必要な接続ハードウェア。
技術仕様
  • Unique refE0594
  • コレクションセットWorkstation
  • コレクションMicrobiology Lab
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2130
  • 幅(mm)6710
  • 奥行き(mm)4270
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具エレメント