製品の公開
E0685 - Pharmacy Bulk Storage High Volume
SEPS2BIM

E0685 - Pharmacy Bulk Storage High Volume

5つ星のうち5.05.0(7 レビュー)
Google翻訳”,
E0685薬局バルクストレージ大容量、この典型的な内容:2パネル、ハードNpwr、47 "H x 18" W; 1パネル、ハード電源、47 "H x 24" W; 5パネル、ハードNpwr、47 "H x 24" W; 1パネル、ハード電源、47 "H x 36" W; 1パネル、ハード電源、Comポート付き、高さ47インチx幅36インチ。 1パネル、ハード電源、47 "H x 48" W; 2パネル、ハード電源、Comポート付き、高さ47インチx幅48インチ。 1パネル、ハードパワー、53” H x 24” W; 2パネル、ハードNpwr、53” H x 24” W; 33パネル、ハードNpwr、85 "H x 18" W; 1パネル、ハード電源、85 "H x 24" W; 2パネル、ハードNpwr、85” H x 24” W; 5パネル、ハード電源、85 "H x 30" W; 3パネル、ハードNpwr、85” H x 30” W; 2パネル、ハード電源、85 "H x 36" W; 2パネル、ハードNpwr、85” H x 42” W; 2パネル、ハード電源、85 "H x 48" W; 23パネル、ハードNpwr、85” H x 48” W; 1オープンパネルフレームNpwr、85” H x 24” W; 1オープンパネルフレーム電源(Comポート付き)、85” H x 36” W; 1オープンパネルフレームNpwr85” H x 36” W; 2オープンパネルフレーム電源(Comポート付き)、85 "H x 48" W; 2オープンパネルフレームNpwr、85” H x 48” W; 2デュプレックスRcp、6 / Pkg; 2デュプレックスRcp、専用6 / Pkg; 2天井電源エントリ、電源47 "H; 2天井電源エントリ、電源85 "H; 2週間のサーフ、レクトラム、24” D x 48” W; 3週間のサーフ、レクトラム、24” D x 72” W; 2週間のサーフ、レクトラム、24” D x 84” W; 1週間のサーフ、Cor Lam、24” D x 48” W; 2トランスサーフ、ラムトップ48 "W; 2トランスサーフ、ラムトップ72 "W; 2ラテラルファイル、Susp Lam、24 "W; 6シェルフ、ストレージ/ディスプレイ、24インチW; 30シェルフ、ストレージ/ディスプレイ、30インチW; 4シェルフ、ストレージ/ディスプレイ、36インチW; 239シェルフ、ストレージ/ディスプレイ、48インチW; 2フリップドクターユニット、ファブ、ロック付き、24インチW; 4フリップドライブユニット、ファブ、ロック付き、36インチW
技術仕様
  • Unique refE0685
  • コレクションセットPharmacy Bulk Storage High Volume
  • コレクションPharmacy Bulk Storage High Volume
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2160
  • 幅(mm)17120
  • 奥行き(mm)7980
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具エレメント

対応地域

北米