製品の公開
E0686 - Pharmacy Manuf & Prepack High Volume
SEPS2BIM

E0686 - Pharmacy Manuf & Prepack High Volume

Google翻訳”,
E0686 MANUF&PREPACK、この典型的な内容:2パネル、ハードNpwr、53 "H x 24" W; 1パネル、ハードNpwr、85” H x 24” W; 2パネル、ハード電源、85 "H x 48" W; 2オープンパネルフレーム電源、W / Comポート、85” H x 48” W; 1デュプレックスRcp、6 / Pkg; 1デュプレックスRcp、専用6 / Pkg; 1天井電源エントリ、Int Direct Conn、電源85 "H; 9シェルフ、ストレージ/ディスプレイ、48インチW; 1フリップドクターユニット、ファブ、ロック付き、48インチW; 1タックボード、48インチW; 1ツールバー、48 "W; 4ウォールストリップ84"H; 1アダプターレール、48インチW; 4 Work Surf、Hvy-Duty 24” D x 48” W; 1 Work Surf、Hvy-Duty Cor 24” D x 48” W; 1カンチレバーシンクモジュール、コーリアントップ付き、24 "D x 48" W; 1棚、48 "W; 1テーブル、キャスター付きプロセス調整高さ30” D x 48” W; 1ストレージユニット; 3つの棚ユニット、3つの棚24 "W;収納ケース1個、ボトルドリュー3個、脚付き。 1つの収納ケース、棚付き、5インチH Dwr、脚付き。 5 Drw、3” H; 1Dblシンクおよび蛇口アセンブリ; 1アイウォッシュ; 5タスクライト、42インチW; 1診断トレイ; 1 Keybdトレイ、完全調整*インストールを完了するために必要な接続ハードウェア。
技術仕様
  • Unique refE0686
  • コレクションセットPharmacy Manuf & Prepack High Volume
  • コレクションPharmacy Manuf & Prepack High Volume
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2160
  • 幅(mm)4570
  • 奥行き(mm)3960
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具エレメント