製品の公開
L0105 - Microscope, Binocular, Phase Contrast
SEPS2BIM

L0105 - Microscope, Binocular, Phase Contrast

5つ星のうち3.93.9(15 レビュー)
Google翻訳”,
双眼実験用顕微鏡。特徴には、6V、20Wのタングステンハロゲンランプ、4回転ノーズピース、双眼ボディ、目盛りのないメカニカルステージ、4X、10X、40X、100Xプランのアクロマティック対物レンズが含まれます。ユニットには、マウント付きの1.25コンデンサー、補助スイングインコンデンサー、2つの(10X)広視野接眼レンズ、二重視度調整があり、キャリングケースが含まれる場合があります。実験室で、実験室の培養物とサンプルの観察を行うために使用されます。位相差顕微鏡用の適切な光源とフィルターを備えた顕微鏡。
技術仕様
  • Unique refL0105
  • コレクションセットMicroscope
  • コレクションBinocular
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)430
  • 幅(mm)270
  • 奥行き(mm)380
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具エレメント

対応地域

北米
アメリカ合衆国

類似製品