製品の公開
L1025 - Analyzer, Chemistry, Drug Screening
SEPS2BIM

L1025 - Analyzer, Chemistry, Drug Screening

Google翻訳”,
薬物スクリーニングアナライザー。ランダムアクセス化学分析システムです。システムの機能/コンポーネントには、23のテストチャネルが含まれます。 1時間あたり600以上のテスト。 2mlから20mLのサンプル量、蛍光/光散乱を受け入れます。電解質の測定、ルーチンの化学、特殊タンパク質、治療薬のモニタリング、EIAおよび蛍光イムノアッセイのアプリケーションに使用されます。
技術仕様
  • Unique refL1025
  • コレクションセットAnalyzers
  • コレクションChemistry
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1210
  • 幅(mm)1450
  • 奥行き(mm)760
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具エレメント