製品の公開
L1030 - Analyzer, Chemistry, Stat, High Capacity
SEPS2BIM

L1030 - Analyzer, Chemistry, Stat, High Capacity

Google翻訳”,
スタットケミストリーアナライザー、大容量。ユニットは、3-1 / 2〜10分でテストを実行します。テストパラメータは、血清、尿、脳脊髄液です。ユニットは少なくとも33のルーチンテストを実行します。アナライザーは、一度に少なくとも63のサンプルを処理でき、最大分析速度は1時間あたり少なくとも600テストです。電解質、血液ヘマトクリット値、その他の日常的な化学物質に使用されます。
技術仕様
  • Unique refL1030
  • コレクションセットAnalyzers
  • コレクションChemistry
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1570
  • 幅(mm)2340
  • 奥行き(mm)1040
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具エレメント