製品の公開
L1035 - Analyzer, Chemistry, Stat
SEPS2BIM

L1035 - Analyzer, Chemistry, Stat

Google翻訳”,
スタットケミストリーアナライザー。ユニットは10分未満でテストを実行します。テストパラメータは、血清、尿、脳脊髄液です。ユニットは37以上のルーチンテストを実行します。アナライザーは、1時間あたり420テストの最大分析速度で、一度に100サンプルを処理できます。電解質、血液ヘマトクリット値、その他の日常的な化学物質に使用されます。
技術仕様
  • Unique refL1035
  • コレクションセットAnalyzers
  • コレクションChemistry
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1570
  • 幅(mm)2360
  • 奥行き(mm)1040
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具エレメント