製品の公開
L1080 - Analyzer, Chemistry, Multichannel
SEPS2BIM

L1080 - Analyzer, Chemistry, Multichannel

5つ星のうち4.44.4(14 レビュー)
Google翻訳”,
実験化学分析装置。このユニットは、ISE(イオン選択性電極)による電解質を含む少なくとも23の化学反応が可能です。アナライザーは、特定のサンプルに対してテスト、パネル、または統計の任意の組み合わせを実行できます。ユニットには自動QCおよびメンテナンス機能があります。この機器は、400もの患者サンプルに対してプログラム可能です。
技術仕様
  • Unique refL1080
  • コレクションセットAnalyzers
  • コレクションChemistry
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1320
  • 幅(mm)2340
  • 奥行き(mm)990
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具エレメント