製品の公開
L1660 - Cell Washer/Centrifuge
SEPS2BIM

L1660 - Cell Washer/Centrifuge

5つ星のうち5.05.0(5 レビュー)
Google翻訳”,
セルウォッシャーと遠心分離機の組み合わせ。ユニットには、3600または12000RPMの2つの固定速度があります。これは、最大4回の洗浄サイクルを保持できるプログラム可能なメモリを備えたマイクロプロセッサ制御ユニットです。ドレイン、デュアルアングルローター、低食塩水レベルアラームを備えた内蔵の蠕動ポンプを備えており、10X75mmまたは12X75mmのチューブを使用します。適合性試験、細胞学的研究、およびその他の実験室アプリケーションに使用されます。
技術仕様
  • Unique refL1660
  • コレクションセットCell Washer/Centrifuge
  • コレクションCell Washer/Centrifuge
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)640
  • 幅(mm)330
  • 奥行き(mm)460
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具エレメント

対応地域

北米