製品の公開
L1670 - Centrifuge, Refrigerated, Floor Model
SEPS2BIM

L1670 - Centrifuge, Refrigerated, Floor Model

Google翻訳”,
冷蔵遠心分離機。これは、約150〜6000RPMの範囲の速度を持つソリッドステート速度制御システムを備えたフロアスタンディングユニットです。その他の特性には、-9〜 + 39℃の温度範囲、デュアルレンジデジタルタイマー、ローター不均衡検出、プログラム可能なメモリ、および3つの減速率を備えたダイナミックブレーキが含まれます。ユニットには、メンテナンスの少ないコンプレッサーとコイルで包まれた断熱ガードボウルで構成される冷凍システムもあります。熱に敏感なサンプルを処理するために実験室で使用されます。
技術仕様
  • Unique refL1670
  • コレクションセットCentrifuge
  • コレクションRefrigerated
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1270
  • 幅(mm)810
  • 奥行き(mm)910
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具エレメント

対応地域

北米