製品の公開
L1930 - Analyzer, pH/Blood Gas
SEPS2BIM

L1930 - Analyzer, pH/Blood Gas

Google翻訳”,
PH/血液ガス分析装置。このユニットは、pH、PCO2、およびP02を測定し、CO2、HCO3、およびベースエクセスの計算を実行します。ユニットの特徴は次のとおりです。自動校正機能とpHの6.4〜8.0の測定範囲。 PO2の場合は0〜800 mmHg;および8.0〜200.mmHg。 PCO2用。実験室でpH/血液ガス測定を行うために使用されます。
技術仕様
  • Unique refL1930
  • コレクションセットCentrifuge
  • コレクションpH/Blood Gas
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)560
  • 幅(mm)710
  • 奥行き(mm)580
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具エレメント