製品の公開
L1931 - Analyzer, Blood Gas
SEPS2BIM

L1931 - Analyzer, Blood Gas

Google翻訳”,
血液/ガス分析装置。単位は、90マイクロリットル以上の標準サンプルを使用してpH、PO2、およびPCO2を測定します。 pHは6.4〜8.0、PCO2は8〜200mmHg、PO2は0〜800mmHgの測定範囲に対応しています。患者サンプルの血液ガスパラメータを測定するために実験室で使用されます。 pH、pCO2、pO2、BP、tHb、NA +、K +、CL-、またはCA++の測定を提供するシステム。計算値には、tCO2、O2飽和度、CT、HCO3(実際の標準化)、BE(vvおよびvt)、およびHctが含まれます。
技術仕様
  • Unique refL1931
  • コレクションセットAnalyzers
  • コレクションBlood Gas
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)580
  • 幅(mm)710
  • 奥行き(mm)560
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具エレメント