製品の公開
L2200 - Hood, Fume, Floor Standing
SEPS2BIM

L2200 - Hood, Fume, Floor Standing

Google翻訳”,
床置きドラフト。提示された単位は4フィートですが、他のサイズでも利用できます。これには、蛍光灯器具、パイロットライト付きのブロワースイッチ、少なくとも1つの二重レセプタクル、カップシンクが含まれ、耐酸性でなければなりません。最小平均面速度は100fpmでなければなりません。摂氏71度までの熱に耐える安全ガラスサッシが含まれています。静圧損失は0.22インチを超えてはなりません。ドラフトには調整可能なバッフルもあります。他のカスタムオプションが利用可能です。実験室で、有毒物質や可燃性物質の使用を必要とするサンプルを準備するために使用されます。
技術仕様
  • Unique refL2200
  • コレクションセットHood
  • コレクションFume
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2490
  • 幅(mm)1240
  • 奥行き(mm)890
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具エレメント