製品の公開
L2270 - Hood, Fume, Radioisotope
SEPS2BIM

L2270 - Hood, Fume, Radioisotope

Google翻訳”,
放射性同位元素ドラフト。ユニットには、コードで要求されているチャコールトラップフィルター、鉛で裏打ちされたフィルター、またはHEPAフィルターが必要であり、このフードの一部ではなく、排気スタックの基準を使用します。他の特徴は、鉛シールドレンガをサポートするのに十分な強度があり、少なくとも2つの二重レセプタクルとカップシンクを備えていることです。最小平均面速度は100fpmであり、フードを通過する静圧損失は、100 fpm面速度(700 CFM)で水柱0.2インチを超えてはなりません。
技術仕様
  • Unique refL2270
  • コレクションセットHood
  • コレクションFume
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2460
  • 幅(mm)1220
  • 奥行き(mm)910
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具エレメント