製品の公開
L2275 - Hood, Fume, Radioisotope, Bench
SEPS2BIM

L2275 - Hood, Fume, Radioisotope, Bench

Google翻訳”,
ベンチ型放射性同位元素ドラフト。特性/コンポーネントには、グローブボックス、75cfmが含まれます。空気の流れを示すためにボックスの前面に取り付けられた表示スイッチと可変速電源スタットおよびマノメーターを備えたブロワー、1/4 "安全ガラス表示パネル、表示スイッチ付きの3つの極性および接地されたコンセント、器具とスイッチ付きの24インチ蛍光灯、2つ8インチのダブルグルーブグローブポートとネオプレングローブ、インレットフィルター、接続ホース付きの2つのアブソリュートフィルター、クランプ付きの40インチの2インチスパイラルエキゾーストホース、および高さ可変の可動ベンチ、30-37"H。ユニットは、指定された使用要件に合うようにカスタマイズされています。
技術仕様
  • Unique refL2275
  • コレクションセットHood
  • コレクションFume
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2130
  • 幅(mm)1640
  • 奥行き(mm)790
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具エレメント