製品の公開
L2280 - Hood, Laminar Flow, Horizontal, Free Standing
SEPS2BIM

L2280 - Hood, Laminar Flow, Horizontal, Free Standing

Google翻訳”,
水平層流フード。これは、連邦規格209Bに設定されたクラス100要件を満たすか上回る自立型ユニットです。ユニットには、HEPAフィルター、洗浄可能で再利用可能なプレフィルター、タイプ304ステンレス鋼構造の作業面と側壁、二重電気レセプタクル、作業領域、作業面にエアカーテンを提供する高速還気スロットがあります。平均速度100fpmの側壁と送風機。クリーンな粒子のない空気が必要な非危険物での作業に使用されます。 6フィートモデル、他のサイズもご利用いただけます。
技術仕様
  • Unique refL2280
  • コレクションセットHood
  • コレクションLaminar Flow
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2130
  • 幅(mm)1880
  • 奥行き(mm)860
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具エレメント

対応地域

北米
アメリカ合衆国

類似製品