製品の公開
L2290 - Hood, Laminar Flow, Horizontal, Bench To
SEPS2BIM

L2290 - Hood, Laminar Flow, Horizontal, Bench To

Google翻訳”,
ベンチトップ水平層流ドラフト。ユニットは、連邦規格209Bに設定されたクラス100要件を満たしているか超えています。ユニットの特性/コンポーネントは次のとおりです。HEPAフィルター、洗浄可能で再利用可能なプレフィルター、タイプ304ステンレス鋼の作業面と側壁、二重電気レセプタクル、作業領域にエアカーテンを提供する高速還気スロット、作業面そして側壁および送風機は100fpmの平均速度を提供します。粒子のないきれいな空気が必要な、危険物のない材料での作業に使用されます。 4足モデルを表示、他のサイズもご利用いただけます。
技術仕様
  • Unique refL2290
  • コレクションセットHood
  • コレクションLaminar Flow
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1270
  • 幅(mm)1350
  • 奥行き(mm)890
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具エレメント

対応地域

北米
アメリカ合衆国

類似製品