製品の公開
L2337 - Canopy, Hood, Fume
SEPS2BIM

L2337 - Canopy, Hood, Fume

5つ星のうち3.43.4(5 レビュー)
Google翻訳”,
キャノピードラフト。ユニットには、パイロットライト付きのスイッチ付きファンユニットが含まれています。耐食性の鋼、アルミニウム、または耐薬品性と難燃性のシームレスなガラス繊維構造。設計図に示されている寸法。施設の設計時に定義される防火システムおよびその他の特別な要件。また、3/4馬力のモーターブロワーが含まれています。静圧損失は、1290 cfmで0.91、1935cfmで1.65を超えてはなりません。スロット速度を最大化し、煙を制御するためのバッフルが装備されています。低リスクから中リスクの生物剤の実験室で使用されます。他のサイズもご利用いただけます。キャノピーとは別に取り付けられたブロワーモーターは、サイズ仕様に含まれていない場合があります。
技術仕様
  • Unique refL2337
  • コレクションセットCanopy
  • コレクションHood
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)530
  • 幅(mm)1830
  • 奥行き(mm)760
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具エレメント

対応地域

北米