製品の公開
L2339 - Hood, Fume, Histopathology Staining
SEPS2BIM

L2339 - Hood, Fume, Histopathology Staining

5つ星のうち4.44.4(5 レビュー)
Google翻訳”,
手動および自動染色ステーションを収容するために使用される組織病理学的染色ドラフト。二重引き戸により、フードの全高と半分の幅に一度にアクセスできます。内部の可視性のために提供される一体型蛍光灯。ユニットには、大気への排気のための建物システムへの一体型ブロワーとフックが備わっています。ユニットは、揮発性の染色液の蒸気から技術者を保護するために、前から後ろへの流れを提供します。基本モデルの幅は30インチですが、最大幅72インチの幅で調達できます。ユニットは、既存のベンチトップに座るように設計されています。
技術仕様
  • Unique refL2339
  • コレクションセットHood
  • コレクションFume
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1600
  • 幅(mm)1220
  • 奥行き(mm)790
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具エレメント