製品の公開
L2575 - ncubator, Platelet, Freestanding, w/Rotator
SEPS2BIM

L2575 - ncubator, Platelet, Freestanding, w/Rotator

Google翻訳”,
自立型血小板インキュベーター。ユニットにはローテーターが装備されています。ユニットは、シングルまたはデュアルキャパシティーユニットにすることができ、22℃で継続的に混合するための血小板回転子および攪拌機を保持することができます。それは、インキュベーター全体で均一な温度、摂氏15〜40度の温度範囲、温度偏差または電源障害の警報システム、および血小板濃度の生存率を維持するための6rpmの回転速度を維持するように空気循環を強制しました。
技術仕様
  • Unique refL2575
  • コレクションセットIncubator
  • コレクションPlatelet
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1520
  • 幅(mm)1040
  • 奥行き(mm)710
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具エレメント