製品の公開
L3400 - Microtome, Rotary, Tilt, Bench Mounted
SEPS2BIM

L3400 - Microtome, Rotary, Tilt, Bench Mounted

Google翻訳”,
ベンチに取り付けられた傾斜回転式ミクロトーム。ユニットの機能には、水平方向の前進、1〜30ミクロンの設定を提供するフィードインジケーターと選択ダイヤル、さまざまなホルダーの使用を可能にするクイックチェンジホルダーシステム、0〜15度の角度調整、速度を可能にするハンドホイールが含まれますバックフラッシュなしの制御。組織学的手法およびスライドの準備に使用されます。
技術仕様
  • Unique refL3400
  • コレクションセットMicrotome
  • コレクションRotary
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)330
  • 幅(mm)430
  • 奥行き(mm)640
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具エレメント

対応地域

北米