製品の公開
L3430 - Microtome, Rotary, Tilt, Refrigerated
SEPS2BIM

L3430 - Microtome, Rotary, Tilt, Refrigerated

Google翻訳”,
冷蔵ミクロトーム/クリオスタット。ユニットの機能には、水平方向の前進、2〜20ミクロンのセクショニング、チャンバーとミクロトームの自動霜取りで構成されるコンビネーションユニット、摂氏-30度から室温までの温度範囲、24時間ごとに10分の霜取りサイクルが含まれます。スライド研究用のサンプルを準備するために使用されます。
技術仕様
  • Unique refL3430
  • コレクションセットMicrotome
  • コレクションRotary
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1190
  • 幅(mm)740
  • 奥行き(mm)760
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具エレメント

対応地域

北米