製品の公開
L7330 - Rotator, Mixer
SEPS2BIM

L7330 - Rotator, Mixer

Google翻訳”,
ローテーターミキサー。 1〜20 RPMの振動で動作し、試験片のチューブを支えるリバーシブルクッションを備えています。最大15本の12X75mlチューブまたは10本の17X100mlチューブに対応でき、1〜48度の角度の混合調整ゾーンを備えた精密に制御されたプラットフォームを備えています。均一な試料懸濁液の混合に使用されます。
技術仕様
  • Unique refL7330
  • コレクションセットRotator
  • コレクションMixer
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)280
  • 幅(mm)510
  • 奥行き(mm)300
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具エレメント

対応地域

北米
アメリカ合衆国

類似製品