製品の公開
L9020 - Tissue Processor, Automatic, 2 Level
SEPS2BIM

L9020 - Tissue Processor, Automatic, 2 Level

Google翻訳”,
自動ティッシュプロセッサー。これは、最低10個の溶剤と2個のパラフィン処理ステーションを使用する回転バスケット浸漬タイプのユニットです。それは電気または電子タイマーによって制御されます。パラフィン浴の温度は摂氏50〜65度の範囲で、攪拌されます。ヒュームは、一体型のヒューム収集システムによって除去されます。プロセス時間/ステップは15分から24時間の間で調整可能です。排出時間/ステップは0から1分です。組織標本を固定、脱水、透明化、浸透させて、光学顕微鏡用の細胞成分の完全性を維持するために使用されます。
技術仕様
  • Unique refL9020
  • コレクションセットTissue Processor
  • コレクションAutomatic
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1370
  • 幅(mm)860
  • 奥行き(mm)860
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具エレメント