製品の公開
L9720 - Station, Pathology, Gross
SEPS2BIM

L9720 - Station, Pathology, Gross

5つ星のうち3.63.6(5 レビュー)
Google翻訳”,
総病理学ステーション。ユニットには、ホルムアルデヒドの毒性の危険性を低減するための4つの2速電子ファン、ホルムアルデヒドをCO2と水に変換するために2〜8か月続くフィルターを備えた排気システム、影のない照明用の蛍光ランプが組み込まれています。音声キャプチャオプション」を使用すると、病理学者は手や足のコントロールや、後部にキャッチパンを備えた内蔵の蛇口をいじる必要なしに口述することができます。病理標本の肉眼的準備に使用されます。
技術仕様
  • Unique refL9720
  • コレクションセットStation
  • コレクション Pathology
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2000
  • 幅(mm)1220
  • 奥行き(mm)760
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具エレメント

対応地域

北米