製品の公開
M0630 - Anesthesia Apparatus, 3 Gas
SEPS2BIM

M0630 - Anesthesia Apparatus, 3 Gas

Google翻訳”,
3つのガス麻酔装置。基本ユニットは、1つの浅い、1つの中程度の、1つの深い引き出し、7つの長いスケールの11インチの流量計、5つのシリンダーヨーク、および伸縮式アブソーバーポストを備えたキャスター付きのスチールキャビネットで構成されています。これには、吸入および呼気チェックバルブ、スイッチバルブ、スイッチバルブエルボ、サイドアームVernitrol、流量計算機、取り付けキット、換気装置計算機、換気装置、および酸素配管入口を備えた2キャニスターモデルの二酸化炭素吸収装置が含まれます。また、亜酸化窒素フェイルセーフバルブキット、アスピレーターキット、真空付きガスエバキュエーター、および流量計の安全カバーを備えています。外科手術中にガスの混合物を分配するために使用されます。
技術仕様
  • Unique refM0630
  • コレクションセットAnesthesia Apparatus
  • コレクション3 Gas
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1420
  • 幅(mm)1070
  • 奥行き(mm)840
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具エレメント